Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    3.5 von 5 Sternen3.5(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Sein klassischer Retro-Look und das elegante Design seiner D-förmigen Profilrohre ermöglichen es ihm, sich zu behaupten und Innenräume zu verschönern, egal ob sie sehr modern oder traditionell sind. Der Säulenheizkörper von Téolys ist vollständig lasergeschweißt: Die unsichtbaren Schweißanschlüsse verbessern nicht nur die unbestreitbare Ästhetik von Teolys, sondern eliminieren auch das Risiko, dass Partikel Thermostatventile und Pumpen beschädigen. Reichweite gespeichert, in kürzerer Zeit verfügbar, dieses Modell ist auch auf unendlich geneigt.
    Spezifikation
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerteolys
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeDesign
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEpoxid
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich