Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Classic Fusion Round Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Round Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Round Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Round Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Round Quooker
    Quooker

    Wasserhahn Classic Fusion Round Quooker

    Quooker Classic Fusion Round
    All-in-One-Wasserhahn mit klassischen dekorativen Details

    Mit seinen dekorativen Details und seiner zeitlosen Eleganz wird der Classic Fusion zu einem stilvollen Highlight auf der Arbeitsplatte. Er ist der Wasserhahn von dem Sie schon immer in einer Landhausküche geträumt haben.

    Wie bei allen QuookerArmaturen, kann auch hier ein CUBE für gekühltes sprudelndes und stilles Wasser optional 
    hinzugefügt werden



    Spezifikation
    • Oberflächen:

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)
      Messing Patina (PTB)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-fusion-round
    • ProduktfamilieFusion
    • ProduktgruppeFusion
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)366
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)251.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit