Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker
Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker
    Quooker

    Wasserhahn Classic Fusion Square Quooker

    Quooker Classic Fusion Square
    Kombi-Hahn mit klassischen dekorativen Details.

    Dekorative Details machen ihn zu einem Kunstwerk auf jeder Arbeitsplatte, mit sofort 100 °C kochendem sowie normal warmem und kaltem Wasser.

    Wie bei allen Quooker-Wasserhähnen können Sie einen Wasserfilter für gefiltertes stilles Wasser oder einen CUBE für
    gefiltertes, gekühltes stilles und sprudelndes Wasser hinzufügen.


    Spezifikation
    • Oberflächen

      Verchromt glänzend (CHR)

      Voll-Edelstahl (SST)

      Messing Patina (PTB)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclassic-fusion-square
    • ProduktfamilieFusion
    • ProduktgruppeFusion
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)291
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)251.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit