Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
Seifenspender Quooker
    Quooker

    Seifenspender Quooker

    Quooker Soap Dispenser

    Unsere nachfüllbaren Seifenspender passen perfekt zum Design der QuookerArmatur und sorgen für einen aufgeräumten, optimierten Look auf jeder Arbeitsplatte. Somit sind keine schmierigen Seifenstücke oder unordentlichen Flaschen mit Handwaschmittel mehr nötig. Die Pumpe lässt sich leicht mit einer Hand bedienen und der Seifenspender lässt sich ganz
    einfach von oben nachfüllen.

    Der Seifenbehälter befindet sich unter der Arbeitsplatte und nutzt dank asymmetrischem Design den Platz im Schrank optimal. Der Seifenspender ist in den Auslauflängen 83 mm und 103 mm erhätlich.

    Spezifikation
    • Oberflächen:

      Verchromt glänzend (CHR)
      Voll-Edelstahl (SST)
      Schwarz (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Kupfer Rosé (RCO)
      Messing Patina* (PTB)
      Gold* (GLD)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoap-dispenser
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap Dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)100.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Sekundär MaterialPVD coating
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit