Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HC

    Mit der richtigen Arbeitshöhe wird die Küchenarbeit zum Vergnügen. Unterschiedliche Größen und Bedürfnisse erfordern individuelle Arbeitshöhen. Der CENTERLIFT 9600H erfüllt genau diese Bedürfnisse. Der Insellift ist ein Treffpunkt für die ganz Familie.
    Der Lift ist herstellerneutral und kann in jeder Küche eingesetzt werden.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Motorisch höhenverstellbarer Insellift
    • Höhenverstellbar von 70 -110 cm (ohne Arbeitsplatte)
    • 200 kg Tragkraft
    • Der Liftrahmen kann individuell mit Spülen und Kochfeldern ausgestattet werden.
    • Integrierter Klemmschutz
    Wissenswertes
    • Lieferung inkl. Beschlag zur Arbeitsplattenbefestigung
    • Spülen mit einer Tiefe bis zu 120 mm können integriert werden
    • Elektronik und Motoren “Plug and Play“
    • Die seitliche Anordnung der Motoren ist wählbar
    Spezifikation
    • Korpustiefe
      780 mm

      Korpusbreite
      1180 - 2780 mm

      Arbeitsplattentiefe
      800 mm

      Arbeitsplattenbreite
      1200 - 2800 mm

      Befestigung
      Bodenstehender

      Hub
      Motorisch, stufenlos um 400 mm höhenverstellbar
      (700 - 1100 mm, ohne Arbeitsplatte)


      Geschwindigkeit
      30 mm/Sek.

      Steuerung
      Einbautaster oder Funk


      Sicherheit
      Unter dem Rahmen komplett umlaufende Klemmschutzleiste, die bei Kollisionen die Abwärtsbewegung stoppt


      E-Anschluss
      2 x Stecker für 230 V, max. 5 A

      Wasserzu- u. Ablauf
      Flexible Zu- u. Ablaufschläuche

      Tragkraft
      200 kg

      IP-Klasse
      IP 20

      Frontenhöhe
      103 mm

      Lieferung besteht aus
      Liftrahmen inkl. Klemmschutz, Motoren


      Mitgelieferte Beschläge
      Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte

      Material
      Rahmen aus Aluminium

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1142
    • ProduktfamilieAccessible Kitchens
    • ProduktgruppeLifting Systems for Kitchen Islands
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit