Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B17 Ultra-Economy Field-Adjustable Bollard Lighting

B17 Ultra-Economy Field-Adjustable Bollard Lighting

Google-Übersetzung,

HAUPTMERKMALE

  • 3-fach verstellbare, besonders preisgünstige Poller
  • Wählbare Wattzahlen: 24/19/14W, Werkseinstellung: 24W
  • Wählbare CCT: 5000/4000/3000K, Werkseinstellung: 4000K
  • Wählbare, ein- und ausschaltbare Fotozelle
  • UL-zertifiziert für feuchte Standorte
  • Nennspannung: 120-277 V
  • Schutzart IP65
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
Spezifikation
    • COMPLIANCE
      • UL Listed
        • Suitable for wet locations
      • DLC Listed
        • This product is listed by Design Lights Consortium (DLC) as an ultra-efficient premium product that qualifies for the highest tier of rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements.
      • IP Rating
        • IP65 rated
    • LED CHARACTERISTICS
      • LEDs
        • Long-life, high-efficacy, discrete, surface-mount LEDs
      • Color Uniformity
        • RAB's range of Correlated Color Temperature follows the guidelines of the American National Standard for Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting (SSL) Products, ANSI C78.377-2017.
    • CONSTRUCTION
      • Cold Weather Starting
        • The minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
      • Maximum Ambient Temperature
        • Suitable for use in up to 50°C (122°F)
      • Mounting
        • 3 (Three) anchors for round version B17 and B17D. 4 (Four) anchor bolts for square version B17S. Internal base doesn't have leveling screws.
      • Housing
        • Die-cast aluminum
      • Lens
        • Polycarbonate
      • Reflector Material
        • Aluminum
      • Top (Head)/Shape:
        • Flat Top/Round
        • Flat Top/Square
        • Dome Top/Round
      • Green Technology
        • Mercury and UV free. RoHs-compliant components.
      • Finish
        • Formulated for high durability and long-lasting color
    • ELECTRICAL
      • Drivers:
        • Constant Current, Class 2, Class P, 120-277V, 50/60 Hz
          • 24W: 120V: 0.20A, 208V: 0.12A, 240V: 0.10A, 277V: 0.09A
          • 19W: 120V: 0.16A, 208V: 0.10A, 240V: 0.08A, 277V: 0.07A
          • 14W: 120V: 0.12A, 208V: 0.07A, 240V: 0.06A, 277V: 0.05A
      • Dimming Driver:
        • Driver includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Dims down to 10%.
      • THD:
        • B17: 4.89% at 120V, 9.32% at 277V
        • B17S: 5.18% at 120V, 8.93% at 277V
        • B17D: 5.31% at 120V, 9.2% at 277V
      • Power Factor:
        • B17: 99.3% at 120V, 95.5% at 277V
        • B17S: 99.3% at 120V, 95.7% at 277V
        • B17D: 99.3% at 120V, 95.5% at 277V
      • Photocell:
        • Integrated photocell included with on/off switch
      • Surge Protection
        • 4kV
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • OTHER
      • Warranty
        • The RAB 5-year, limited warranty covers light output, driver performance, and paint finish. RAB's warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerb17-ultra-economy-field-adjustable-bollard-lighting
  • ProduktfamilieExterior Lighting
  • ProduktgruppeBollard Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 26
  • Format2014TitelLandscape Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
  • OmniClassTitelLighting Bollards

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit