Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480

    Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL/480

    Google-Übersetzung,
    • Drahtloses Schalten, 0-10-V-Dimmen und Leistungsüberwachung für 480-V-Anwendungen bis zu 2 A
    • Einfache Einrichtung – einfach einschalten, Gerätekonnektivität bestätigen und 844-LIGHTCLOUD anrufen
    • Zylindrisches Design für einfache Montage an Gewindeanschlussdosen
    • Cloudbasierte Verwaltung – keine Softwareinstallation oder -wartung erforderlich
    • Verbindet sich mit Lightcloud Gateway und anderen Lightcloud-Geräten
    • Verbindung über ein sicheres, verschlüsseltes und selbstheilendes 2,4-GHz-Wireless-Mesh-Netzwerk
    • Repeater-Modus zur Erweiterung der Reichweite des drahtlosen Mesh-Netzwerks
    • Wenn die Stromversorgung des Controllers unterbrochen wird, wird in der Lightcloud-Anwendung eine Benachrichtigung angezeigt.
    • Bei Kommunikationsverlust kann der Controller in einen anpassbaren Notfallzustand zurückkehren
    Spezifikation
      • Compliance
        • UL Listed: Suitable for indoor and outdoor use; Plenum Rated.
        • IP Rating: Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
      • Electrical
        • Dimming Driver: Includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Can dim as low as 1%. Actual dimming range defined by driver.
        • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
        • Input Voltage: 347/480VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 10ma @ 347VAC
          • 10ma @ 480VAC
        • Load Switching Capacity:
          • LED, magnetic 347VAC: 2A
          • LED, magnetic 480VAC: 2A
      • Wireless Range
        • Obstructions: 100 feet
        • Line of Sight: 1000 feet
      • Construction
        • Operating Temperature Range: -40°C to 60°C
        • Storage Temperature Range: -40°C to 80°C
        • Maximum Relative Humidity: 85%
        • Mounting: Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
        • Wire Gauge:
          • 3x6 in 18AWG 600V
          • 3x12 in 22AWG 600V
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlightcloud-wireless-controller-lccontrol-480
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeWireless Controller
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEG000029
    • ETIM-NameLight control
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_47_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentralized lighting controllers
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-27 15 21
    • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA