Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

Google-Übersetzung,
  • 10" Tablet zum Schalten, Dimmen und Szenensteuern
  • Wandmontage, Stromversorgung über Wechselstrom – nie verlieren, nie aufladen
  • Anpassbare Benutzeroberfläche, um nur die gewünschten Zonen und Szenen anzuzeigen
  • Kommuniziert direkt mit anderen Lightcloud-Geräten – kein Internet erforderlich
Spezifikation
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: 100-240V
      • Frequencies: 47-63 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A Max
    • Construction
      • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
      • Maximum Relative Humidity: 90%
      • Wire Gauge: 18 AWG
    • Wireless Range
      • Line of Sight: 1000 feet
      • Obstructions: 100 feet
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLCTOUCH
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeRemote Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • ETIM-CodeEG000029
  • ETIM-NameLight control
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 19
  • OmniClassTitelRemote Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit