Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 von 5 Sternen4.3(20 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Pline-Deckenleuchten bieten eine ideale Antwort, wenn eine Integration in die Decke nicht erwünscht oder schwierig zu realisieren ist. Erhältlich in 3 Modullängen für Reihenaufstellung sowie Einzelaufstellung lassen sie sich an jede Raum- und Tafelgröße anpassen.
Spezifikation
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpline-plaf
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppePline
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit