Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

Google-Übersetzung,
  • 1.000 SQUARE FEET ROLLE (26 Pfund): 250 lineare Fuß ATMUNGSAKTIVE (perforierte) DOPPELSEITIGE reflektierende Isolierung aus metallisiertem Aluminium.
  • VERWENDETE INNENBEREICHE BEI NACHRÜSTUNG & NEUBAU: Reduziert Dachbodentemperaturen bis zu 40 Grad; senkt die Stromrechnungen das ganze Jahr über. Wärmedämmung für Dachböden, Garagen, Garagentore, Hausumhüllungen, Werkstätten, Schuppen, Lagereinheiten, gewerbliche Metallgebäude, Stangenscheune, als Palettenumhüllung und mehr.
  • INDUSTRIELLE HANDELSQUALITÄT: Ist REISS- UND DURCHBRUCHSICHER und lässt sich dennoch leicht mit einer Universalschere oder Bügelsäge schneiden. Reflektiert 95 % der Strahlungswärme.
  • LEICHT ZU WARTEN: Ungiftig; nicht krebserregend; faserfrei; einfach zu installieren; nicht durch Feuchtigkeit beeinflusst; wartungsfrei; fördert nicht das Wachstum von Pilzen oder Bakterien; unterstützt keine Verschachtelung durch Nagetiere oder Insekten. MUSS vor der Installation in einer sauberen, trockenen Umgebung gelagert werden.
  • BRANDSCHUTZKLASSE: Klasse A / Klasse 1 (ASTM E-84) – Erfüllt die Brand- und Rauchanforderungen der meisten lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Bauvorschriften.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Technical Details

    Part Number: Xtr-1000-B
    Item Weight: 26 pounds
    Product Dimensions: 48 x 6 x 6 inches
    Size: 1,000 square feet
    Color: Silver
    Material: METALIZED ALUMINUM FILM radiant barrier with 95% reflectivity
    Installation Method INDOOR USE ONLY: Stapled to attic roof rafters
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRadiantGUARD-X-1000-B-Xtreme-Radiant-Barrier-Foil
  • ProduktfamilieBuilding Material
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit