| Hygienische HP-Plattenheizkörper werden aus kaltgewalztem Qualitätsstahl nach EN10130 hergestellt. Klassisches Modell mit 4 seitlichen Anschlüssen mit profilierter Frontplatte ohne Konvektionsrippen und ohne Kompaktteile. Dieses Modell eignet sich sehr gut für den Einsatz in Gebäuden mit erhöhten Hygieneanforderungen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Hygienic HP kann mit einem Betriebsdruck von 10 bar eingesetzt werden. Dadurch können Sie diesen Heizkörper überall dort planen und installieren, wo ein höherer Systemdruck erforderlich ist. Zum Beispiel in größeren Systemen, höheren Gebäuden oder in Gebäuden, die über Wärmetauscher an die Fernwärme angeschlossen. Die neuen MCW 7-Konsolen mit modifizierter Abhebesicherung sorgen für eine stabilere Befestigung und Positionierung des Heizkörpers an der Wand und schützen vor seitlichem Verrutschen. Hygienic HP ist in der Standardfarbe RAL 9016 (weiß) erhältlich. 70 weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Bei Heizkörpern in Sonderfarben sind die Zubehörteile wie Entlüfter und Stopfen für eine moderne und ästhetischere Optik in Silber RAL 9006 erhältlich. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Niederlande |