Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titanium Bidet Mixer 1803

Titanium Bidet Mixer 1803

Waschtischmischer Die reinen Linien der Baureihe TITANIUM fangen die Effekte des metallischen Chiaroscuro ein, das für ein in der Natur so reichhaltiges Metall wie Titan typisch ist. Die Baureihe hat eine industrielle Ästhetik, einfach, aber sehr effizient. Ramon Soler® verfügt über ein eigenes Team von Ingenieuren, die ihre Produkte kontinuierlich erforschen und verbessern, um stets an der technologischen Spitze zu stehen. Als Ergebnis dieser Bemühungen ist eine Baureihe entstanden, die Ästhetik und eine perfekte Funktionalität verbindet. Zertifizierung: AENOR N I*
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Durchflussrate bei 3 bar: 6 bis 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer261497
  • ProduktfamilieTitanium
  • ProduktgruppeTitanium Bidet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)103
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010888
  • ETIM-NameBidet mixing tap
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit