Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME by Starck Wand Bidet 228815
ME by Starck Wand Bidet 228815
ME by Starck Wand Bidet 228815
ME by Starck Wand Bidet 228815
ME by Starck Wand Bidet 228815
ME by Starck Wand Bidet 228815
ME by Starck Wand Bidet 228815
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wand Bidet 228815

    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Patentiertes Befestigungssystem Durafix: Verdeckte Befestigung aus Metall, besonders schnell und problemlos zu installieren - und dabei völlig unsichtbar
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
    • Duravit ME by Starck Wand Bidet, Weiß Hochglanz, Hahnlochbank: Ja, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Überlauf: Ja, Inkl. verdeckte Befestigung, Inkl. Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerme-by-starck-bidet-wall-mounted-228815
    • ProduktfamilieBidet
    • ProduktgruppeWall-mounted bidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)295
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit