Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alexia Bidet Mixer 3603

Alexia Bidet Mixer 3603

Bidetmischer Die Baureihe Alexia vereint rechtwinklige und geschwungene Linien in einem zeitgemäßen Design, das ideal für trendige Badezimmer ist. Das Produkt bietet eine hohe Zuverlässigkeit sowie Robustheit und wurde für eine hohe Leistung in Bezug auf Sicherheit, Einsparungen und Komfort für den Benutzer konzipiert. Darüber hinaus basiert die Baureihe Alexia auf innovativer Technologie, um maximale Sicherheit und Komfort im Badezimmer zu gewährleisten. Die Baureihe verfügt über ein Wasser- und Energiesparsystem – eine effiziente Kombination, die ein zentrales Kaltwasseröffnungssystem und ein Zwischenstoppsystem (eine schrittweise Öffnung oder in zwei Phasen) umfasst. Das Kaltwasseröffnungssystem verhindert, dass Warmwasser verschwendet wird, was wiederum zu Energieeinsparungen und Umweltschonung führt.
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Durchflussrate bei 3 bar: 6 bis 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer36B300355
  • ProduktfamilieAlexia
  • ProduktgruppeAlexia Bidet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)103
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010888
  • ETIM-NameBidet mixing tap
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit