Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Fly Bidet Mixer 570301

New Fly Bidet Mixer 570301

Bidetmischer S2
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Durchflussrate bei 3 bar: 6 bis 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57B303539
  • ProduktfamilieNew Fly
  • ProduktgruppeNew Fly Bidet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)75
  • Breite (mm)135
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010888
  • ETIM-NameBidet mixing tap
  • UNSPSCNameBidets
  • UNSPSCCode30181502
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidet taps
  • Klassifizierung22 41 13.19
  • Format2014TitelResidential Bidets
  • OmniClassNummer23-31 23 00
  • OmniClassTitelBidets
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit