Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flow chamber Ø600
Flow chamber Ø600
Flow chamber Ø600
Flow chamber Ø600
    Rasan

    Flow chamber Ø600

    Google-Übersetzung,

    Die Entwässerungsgruben der Marke RASAN bestehen aus mehreren Elementen, die im Rotationsgussverfahren aus PE hergestellt werden.

    Die Gruben werden in der gewünschten Höhe geliefert und zu diesem Zweck werden diese Elemente zusammengefügt, bis die erforderliche Höhe erreicht ist.

    Die Elemente werden zusammengefügt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

    Die Verbindung dieser Elemente erfolgt durch kontinuierliches Schweißen mit einem Materialanteil von 250 °C, was eine perfekte und wasserdichte Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen ermöglicht, oder auch durch eine Verbindung, falls die Montage vor Ort bevorzugt wird.

    Das Polyethylen besteht aus Polyethylen mit einem kontinuierlichen Schweißprozess mit einem Materialanteil von 250 °C, der eine perfekte und wasserdichte Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen ermöglicht.

    Polyethylen ist vollkommen beständig gegen alle Bestandteile häuslicher und industrieller Abwässer und ist beständig gegen die meisten Säuren und aggressiven Salze.

    RASAN-Gruben sind in den Durchmessern 600, 400, 315 und 250 mm erhältlich.

    Diese können mit entsprechend den Anforderungen des Projekts vorbereiteten Anschlüssen geliefert werden oder die Anschlüsse können vor Ort mithilfe von doppelt markierten Verbindungen hergestellt werden.

    Der Innenboden des Schachts besteht aus einem Edelstahlrohr.

    Der innere Boden der Grube hat eine gerippte Form, die eine einfache Kanalisierung des Wassers ermöglicht und so verhindert, dass es stagniert.

    Spezifikation
    • PE manhole pit RASAN system D=400 mm, variable height according to project, grooved bottom, including inlets with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

      Pit for PE manholes, including inlets with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation, or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarqueta-paso-600
    • ProduktfamilieARQUETA PE
    • ProduktgruppeDE PASO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG000005
    • ETIM-NameSub-floor systems