Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grease separator manhole Ø1000
Rasan

Grease separator manhole Ø1000

Google-Übersetzung,
Die RASAN-Gruben sind in den Durchmessern 600, 400, 315 und 250 mm erhältlich.
Spezifikation
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpozo-separador-grasas-1000
  • ProduktfamiliePOZO PE
  • ProduktgruppeSEPARADOR DE GRASAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems