Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siphon pit Ø1000
Rasan

Siphon pit Ø1000

Google-Übersetzung,

Die Sanitärschächte der Marke RASAN bestehen aus mehreren im Rotationsformverfahren hergestellten PE-Elementen.

Die Sanitärschächte werden aus mehreren PE-Elementen im Rotationsformverfahren hergestellt.

Die Schächte werden in der gewünschten Höhe geliefert und zu diesem Zweck werden diese Elemente zusammengeschweißt; oder sie werden in Einzelteilen geliefert und vor Ort mittels einer Gummidichtung zusammengefügt.

In beiden Fällen ist die Verbindung zwischen den einzelnen Teilen perfekt und wasserdicht. Sie sind mit Verstärkungsrippen versehen, was zu einer äußerst widerstandsfähigen Baugruppe führt, die auch hohem Erddruck standhält.

RASAN-Schächte werden in folgenden Durchmessern hergestellt:

D800

D1000

D1200

D2000

Spezifikation
  • Siphonic manhole PE RASAN system D=1000 mm, max. height. 2.00 m, with reducer cone to manhole D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and built-in siphon outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter backfill), s/CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, UNE-EN 13598-2:2017.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpozo-sifonico-1000
  • ProduktfamiliePOZO PE
  • ProduktgruppeSIFÓNICO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems