AVIP GUM ist eine einkomponentige, lösemittelhaltige, wasserdichte Bitumen-Mastix-Dichtmasse. Nach der Reifung bildet sie eine einzige flexible, unlösliche
Membran.
PRIMÄRE ANWENDUNGEN
AVIPGUM ist ein hervorragendes Produkt, das nicht nur eine hohe Belastbarkeit auch bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C) bietet, sondern auch
Wirtschaftlichkeit und Effizienz. AVIPGUM kann zum Abdichten von Fugen an horizontalen und vertikalen Flächen und zum Abdichten von Kapillarrissen verwendet werden, als ergänzendes Dichtungsmaterial, wenn es schwierig ist, Bitumenmembranen auf einigen Flächen (z. B. Dachrinnen, Entlüftungsöffnungen usw.) und an den Verbindungsstellen der Bitumenmembranen zu verkleben. In Kombination mit AREXOL LAC als Grundierung weist es eine ausgezeichnete Haftung auf allen Strukturoberflächen aus Beton, Metall, Holz usw. auf. AVIP GUM wird durch schwach konzentrierte Säure- und Laugenlösungen nicht beeinträchtigt. Es wird jedoch durch Lösungsmittel beeinträchtigt und ist nicht mit Polystyrol kompatibel.
ZUSAMMENSETZUNG
AVIPGUM wird aus Bitumen, speziellen Polymeren, Bindefasern, Füllstoffen und aromatischen Kohlenwasserstoffen hergestellt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Bulgarien |
Griechenland |
Zypern |