AVIP Twin ist eine gummimodifizierte Bitumenemulsion, die bei der Anwendung mit Doppeldüsenspritzen sofort mit Katalysator koaguliert. Die Anwendungsgeschwindigkeit, die unbegrenzte Filmdicke, die wir erzeugen können, und die Verwendung des Materials auch bei Nässe klassifizieren AVIP
Zwilling unter den Hightech-Produkten. Die Haftung auf allen Materialien ist hervorragend und behält auch bei Temperaturen unter -20°C seine Elastizität (> 1150%).
Gedacht für hohe Abdichtungsanforderungen und -spezifikationen, wie etwa Fundamente und Kellerwände in großer Tiefe mit hohem Grundwasserspiegel, Brücken, Tunnel, Staubecken, Grundwasserschutz von Mülldeponien, Abdeckschnitte usw., mit sehr hoher Anwendungsgeschwindigkeit, die zu einer Leistung von sogar 1.000 m²/Tag führen kann.
KOMPONENTEN
Komponente A: Modifizierte Bitumenemulsion
Komponente B: Katalysator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Bulgarien |
Griechenland |
Zypern |