Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm SW Etics 120

Ravatherm SW Etics 120

Google-Übersetzung,

WÄRMEDÄMMSYSTEM FÜR AUSSEN STEINWOLLPLATTE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Durch die Verflechtung der Fasern in der Steinwollplatte zu einer komplexen Faserstruktur wird bei geringer Dichte eine hohe Druckfestigkeit erreicht. Die geflochtene Faserstruktur macht die Ummantelung der Steinwolloberfläche haltbarer. Dadurch wird die Belastbarkeit der Struktur erhöht.

ANWENDUNGSBEREICHE
Es wird unter Putz an Außenfassaden zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz verwendet.

ANWENDUNG
Auf glatten Flächen werden die Platten mit zementgebundenem Klebemörtel verklebt.

Spezifikation

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2Thermal ResistanceCompressive strength
    30600x12004,500,83

    >= 35kPa

    40

    600x12006,00

    1,11

    >= 40kPa
    50600x12007,501,39>= 45kPa
    60600x12009,001,67>= 55kPa

    80

    600x120012,002,22>= 60kPa
    100600x120015,003,33>= 80kPa


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-SW-Etics-120
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei