Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm SW Ventilated Facade 60

Ravatherm SW Ventilated Facade 60

Google-Übersetzung,

WÄRMEDÄMMUNG AUSSEN STEINWOLLPLATTE

PRODUKTBESCHREIBUNG
· Steinwolleplatte, eine Oberfläche mit Aluminiumfolie oder schwarzem Glasfasergewebe bedeckt.

ANWENDUNGSBEREICHE

· Bietet Wärme-, Schall- und Brandschutzisolierung in Granit-, Aluminium-, Marmor- oder Glasverkleidungen.

· Sorgt für Brandschutzisolierung auf Lüftungsflächen.

DURCHFÜHRUNG
· Wird mittels Verankerungsvorrichtung zwischen den tragenden Profilen an den Stirnflächen eingesetzt. Die Befestigung an der Stirnwand erfolgt mittels Stiften.


Spezifikation

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120600x12006,003,33

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-SW-Ventilated-Facade-60
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei