Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm SW Etics 150

Ravatherm SW Etics 150

Google-Übersetzung,

WÄRMEDÄMMSYSTEM FÜR AUSSEN STEINWOLLPLATTE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Durch die Verflechtung der Fasern in der Steinwollplatte zu einer komplexen Faserstruktur wird bei geringer Dichte eine hohe Druckfestigkeit erreicht. Die geflochtene Faserstruktur macht die Ummantelung der Steinwolloberfläche haltbarer. Dadurch wird die Belastbarkeit der Struktur erhöht.

ANWENDUNGSBEREICHE
Es wird unter Putz an Außenfassaden zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz verwendet.

ANWENDUNG
Auf glatten Flächen werden die Platten mit zementgebundenem Klebemörtel verklebt.

Spezifikation

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-SW-Etics-150
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit