Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm XPS X 300
Ravatherm XPS X 300

    Ravatherm XPS X 300

    Google-Übersetzung,

    Einschichtige XPS-extrudierte Polystyrolschaumplatte mit glatter Oberflächenhaut und:

    Farbe: anthrazitgrau (additiviert mit Carbon Pure); mit VOC-Emissionsklasse A+ gemäß Dekret Nr. 211-321 von 2011; hergestellt mit dem flammhemmenden Mittel PolyFR; ausgestattet mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und erfüllt die Mindestumweltkriterien (CAM) DM 23-06-2022; mit Stecker-Buchsen-Verriegelung auf allen vier Seiten (Typ RAVATHERM™ XPS X 300 ST) oder mit umlaufender Falzung auf allen vier Seiten (Typ RAVATHERM™ XPS X 300 SL) oder mit scharfkantiger Oberfläche auf allen vier Seiten (Typ RAVATHERM™ XPS X 300 SB).

    -Druckfestigkeit bei 10% Verformung nach EN 826 gleich 300 kPa
    -Aufnahme von Wasser durch Eintauchen nach EN 12087 gleich 0,7 % Volumen
    -Feuchtigkeitsaufnahme durch Diffusion nach EN 12088 <1 Vol.-% für Dicken ≥80, <2 Vol.-% für Dicken ≥50 und <80 und <3 Vol.-% für Dicken <50
    -Widerstandsfaktor gegen Wasserdampfdurchgang μ 150 gemäß EN 12086
    -Durchschnitt der geschlossenen Zellen nach EN 13164 ≥95%
    -Brandverhalten: Europäische Klasse E gemäß EN 13501-1
    -Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C gemäß EN 13164, 0,030 W/mK für Dicken <60 mm und 0,031 für Dicken W/mK ≥60 mm.

    Spezifikation
    • Thermal resistance

      Thickness   TR[m2.K/W]   λD [W/mK]

      30 mm          1.00              0.030

      40 mm           1.35             0.030

      50 mm          1.65              0.030

      60 mm          1.95              0.030

      80 mm          2.60              0.030

      100 mm        3.20              0.030

      120 mm        3.85              0.030

      140 mm        4.50               0.030

      Compressive strength at 10% strain1 CS(10\Y) = 300 kPa

      Modulus (typical value) Elastic modulus1 [MPa]

      Thickness

      <50 mm                                                   15

      ≥50 mm                                                   20

      Long-term compressive strength (2% deformation after 50 years) CC(2/1.5/50) 130 kPa

      Vapor diffusion resistance factor μ : MU = 150

      Long-term water absorption by total immersion WL(T) = 0.7%

      Water absorption by diffusion

      Thickness WD(V) [%]

      <50 mm               3

      50 - 79 mm          2

      ≥80 mm               1

      Water absorption after freeze-thaw cycles : FTCD = 1%.

      Dimensional stability at temperature and humidity conditioned (70°C, 90%) : DS(70,90)<5%

      Deformation under specific loading conditions and temperature (40kPa, 70°C) : DLT(2)5 <5%

      Coefficient of linear thermal expansion (typical value) : 0.07 mm/(m.K)

      Reaction to fire (Euroclass) : E

      Maximum operating temperature : -50/+75°C

      Dimensional tolerances

      Thickness :          T1

      <50 mm             ±2mm

      50 - 120 mm     -2/+3 mm

      >120 mm          -2/+6 mm

      Width :             -3/+3mm

      Length :             -6/+6

      Dimensions

      Thickness : 30 - 100mm

      Width : 600mm

      Length : 2400mm

      Specific heat : 1450 J/(Kg.K)

      Profiles : male female on the 4 sides

      Surface finish : with skin

      Closed cell content : ≥95%

      Designation code : XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - <50mm: WD(V)3 /

      ≥50mm & - <80mm: WD(V)2 / ≥80mm:WD(V)1 - WL(T)0.7 - FTCD1

      1) 1 Measured in the direction of thickness

      2) Certified values for thicknesses >120mm

      1 N/mm² = 10³ kPa = 1MPa

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRavatherm-XPS-X-300
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit