Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DuraGrille™ Rolling Grille Doors

DuraGrille™ Rolling Grille Doors

Google-Übersetzung,

Rolltore für Sicherheitsgitter

Wenn Sicherheit und Sichtbarkeit im Vordergrund stehen, entscheiden Sie sich für die attraktiven DuraGrille Rolltore mit Sicherheitsgitter von Raynor. Das Gittermuster, erhältlich in gerader oder gemauerter Ausführung, bietet eine ungehinderte Sicht auf Displays und Waren. DuraGrille-Sicherheitsrollgittertüren bieten Schutz vor Diebstahl und Vandalismus, und das alles mit einem zeitgemäßen Aussehen. DuraGrille-Sicherheitsgitter sind ideal für Schaufenster; Innenanwendungen wie Konzessionen, Cafeterias und Einzelhandelsgeschäfte; Parkgarage; und Einzelhandelsumgebungen wie Apotheken, Front-End- und Back-End-Diebstahl.

Spezifikation
  • DuraGrille Features and Options

    Raynor DuraGrille rolling security grille doors are available with numerous features and options, including those listed below.

    Grille

    Offered in a contemporary brick pattern or traditional straight pattern (shown), grilles are constructed of 5/16” mill-finished aluminum rods with 9″ center-to-center interlocking links.

    Aluminum Guides

    Extruded aluminum guides are lined with a replaceable wool pile strip to reduce wear and provide quiet operation.

    Counterbalance System

    A torsion-spring-operated system, enclosed in a structural steel barrel, effectively counterbalances the security grille for a minimum of 15,000 cycles. Higher cycle torsion springs are also available.

    Bottom Bar

    An extruded aluminum bottom bar reinforces the curtain and provides smooth operation.Security LocksManually-operated grilles are provided with slidebolt locks. Other locking options are available.

    Increased Security

    6” center-to-center link spacing provides added protection.

    Curtain Hood

    Optional curtain hood has rolled edges and is formed from 24-gauge, hot-dipped galvanized steel, or aluminum.

    Head Plate Cover

    Head plate covers are offered for an attractive, finished appearance and help to protect your investment by keeping out dust and grime.

    Auto Lock

    Auto lock prevents the curtain from being forced open.

    Motor Cover

    Motor covers are helpful for noise reduction and provide an attractive look.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduragrille-rolling-grille-doors
  • ProduktfamilieCommercial Rolling Security Grille Doors
  • ProduktgruppeOpen Air Security
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit