Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
    Raypak

    Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater

    Google-Übersetzung,
    Entwickelt für Langlebigkeit. Auf Leistung ist Verlass.

    Torin™ wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an Warmwasser in Gewerbebetrieben gerecht zu werden, und bietet hohe Effizienz und Nachhaltigkeit.
    Leistung und zuverlässiger Betrieb in kalten Klimazonen – gepaart mit einem platzsparenden Design, das sich hervorragend eignet
    Für beengte Technikräume und Nachrüstungen. Als einzige Lösung ihrer Klasse, die nachweislich heißes Wasser liefert.
    Torin™ bietet Unternehmen die Gewissheit, dass ihr Warmwasserbedarf auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen gedeckt ist.
    Wir treffen uns überall dort, wo Zuverlässigkeit am wichtigsten ist.

    Wichtigste Vorteile

    • Funktioniert auch unter extremen Bedingungen – arbeitet effizient bei Umgebungstemperaturen bis zu -13°F (-25°C).
    • Erreicht einen COP-Wert von bis zu 4,5 und senkt so die Energiekosten deutlich.
    • Energy Star®-zertifiziert für Konformität und Rabatte.
    • Dank seiner kompakten Bauweise bietet er eine herausragende Stellfläche – durchschnittlich 36 % kleiner als die der wichtigsten Wettbewerber. (Basierend auf der Gesamtstellfläche des Geräts im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Modelle anhand veröffentlichter Spezifikationen.)
    • Sky-35 Touchscreen-Oberfläche für einfache Einrichtung und Überwachung. Vereinfacht die Bedienung für Installateure und Anlagenbetreiber.
    • Geeignet für den Innen- und Außenbereich mit ein- oder mehrgängigen Rohrleitungsoptionen für eine breite Palette von Systemdesigns.
    • Für Redundanz und höhere Kapazität können bis zu 16 Einheiten kaskadiert werden.
    • Dieses System wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und liefert zuverlässiges Warmwasser für den Haushalt und Raumheizung.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Hotels & Gastgewerbe – Hohe Nachfrage
    • Schulen und Universitäten – Campusweit
    • Regierungs- und Bürogebäude – Fokus auf Energie
    • Mehrfamilienhäuser – Sanierungsbereit
    Spezifikation
    • Raypak Model — RMHPHDA068VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 25A
        • MCA: 33.5A
        • Overcurrent protection device size: 40A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 68,000 BTU/hr*
        • Power Input: 4.9 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 8.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 25 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–15 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 4.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: (not shown in this column — value cut off in screenshot)
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 42"

      Raypak Model — RMHPHDA120VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 34A
        • MCA: 44.8A
        • Overcurrent protection device size: 50A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 120,000 BTU/hr*
        • Power Input: 9.8 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 12.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 34 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–20 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 2.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: 483 lbs
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 58"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertorin-commercial-air-to-water-heat-pump-water-heater
    • ProduktfamilieCommercial Water Heating
    • ProduktgruppeAir To Water Heat Pump Water Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.75
    • Breite (Inches)23.06
    • Tiefe (Inches)49.25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 33 36.16
    • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit