Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A
Raypak

MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A

Google-Übersetzung,

Bewährte Technologien vereinen sich mit modernsten Fortschritten in der modulierenden vertikalen Poolheizung MVB von Raypak. Kleiner Platz ist kein Problem mehr, und unser kompaktes Design passt durch eine 32-Zoll-Türöffnung, was es zur perfekten Wahl für schwer zugängliche Nachrüstprojekte macht.

Merkmale:

  • 83 bis 83,3 % thermischer Wirkungsgrad bei voller Leistung.
  • Unterer Entlüftungsdruck, nicht kondensierendes Gerät. Kat I Entlüftung erforderlich.
  • Bronzesammler mit Cupro-Nickel Rippenrohrwärmetauscher Standard. ASME Section IV konstruiert und gestempelt, National Board registriert.
  • CSA Low-Lead-zertifiziert, weniger als 0,25 % Blei.
  • Zertifiziert nach ANSI Z21.56.
  • Minimale kontinuierliche Einlasswassertemperatur: 105 °F.
  • Maximaler Sollwert: 106 °F.
  • Ein/Aus-Betrieb mit Sanftanlauf.
  • VERSA IC® Steuerpaket mit LCD-Display.
  • Statusanzeige leuchtet.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte, Englisch, keine Codes.
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485).
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb).
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Konstruiert mit exakt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten.
  • Das Design mit der kleinsten installierten Grundfläche (5,4 Quadratfuß) passt in enge Räume und ersetzt problemlos größere Boiler.
  • 100 % werksfeuergeprüft.
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung. Robuste, rostbeständige Pulverbeschichtung.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 2.000 Fuß).
  • Kein Kesselkondensablass erforderlich (eigene Konstruktion)
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • Integrierter Verbrennungsluftfilter (MERV8).
  • Mehrere Pumpenausgänge – Kesselpumpe, Systempumpe.
  • Flüsterleiser Betrieb.
  • Stolz zusammengebaut in den USA.

Bypass-Optionen:

  • Der standardmäßige externe Bypass verwendet ein vom Benutzer einstellbares Ventil, um den Bypass-Durchfluss einzustellen und einen Kaltwasserschutz zu erreichen.
  • Alle Geräte ohne externen Bypass erhältlich (Kaltwasserschutz bauseits).
  • Die Kaltwasserlauf-Option bietet eine elektronische Steuerung einer Pumpe mit variabler Drehzahl, um den Bypass-Durchfluss kontinuierlich anzupassen und so einen Echtzeit-Kaltwasserschutz zu erreichen.

Optionen:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kaltwasserlauf
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
Spezifikation
    • 83-83.3% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off operation 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum pool setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • Minimum inlet water temperature: 105°F (40°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • CSA Low-Lead certified ≤ .25% lead 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMVB-Vertical-Pool-Heaters-504A-2004A
  • ProduktfamiliePool & Spa Products
  • ProduktgruppeCommercial Pool Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA