Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
RECSCREEN BICOLOR
    Recasens

    RECSCREEN BICOLOR

    Google-Übersetzung,

    RecScreen Bicolor: Polyester-Screengewebe in Korbbindung mit 6% Öffnungsfaktor

    Feinfädiges Polyester-Screengewebe mit Flechtstruktur (Matte 2/2) aus 30 % hochfestem Polyester und 70 % PVC. Sein Offenheitsfaktor von 6 % schafft die perfekte Balance zwischen thermischem Komfort, Sicht nach außen, Blendschutz, Privatsphäre und guter Nutzung des natürlichen Lichts.

    Die Kombination zweier Farben im selben Garn erzeugt einen melierten Effekt, der dem Stoff ein einzigartiges Aussehen verleiht, das sich hervorragend für die Innendekoration eignet.

    Speziell für den Innenausbau und die Dekoration zur Herstellung von Sonnenschutzartikeln im Innenbereich, gepolsterten Innen- und Außenmöbeln sowie Wand- und Deckenverkleidungen.

    RECASENS BIM-Objekte enthalten ein Programm , das es dem Benutzer ermöglicht, die thermischen und visuellen Eigenschaften gemäß den spezifischen Daten seines Projekts zu berechnen .

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spezifikation
      • Colour range: 3 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 410 gr/m2 – 12.1 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm / 118"
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 170/165 daN/5 cm
      • Tear strength: 8/7 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 3 (Clearly perceptible, still not unpleasant)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRECSCREEN-BICOLOR
    • ProduktfamiliePolyester screen
    • ProduktgruppeSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.51
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)30000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 00
    • OmniClassTitelProtection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit