Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
    Recasens

    MASTER

    Google-Übersetzung,

    Master: HT-Polyester 1100 dtex Gewebe mit geringer Dochtwirkung, PVC-beschichtet, wasserdicht

    HT-Polyester 1100 dtex mit Feuchtigkeitsschutzbehandlung und PVC-Beschichtung, umkehrbare durchscheinende wasserdichte Ausrüstung, glatter doppelseitiger Glanzlack.

    Speziell entwickelt für die Herstellung von Pergolen, Überdachungen und textilen Außenarchitekturen.

    RECASENS BIM-Objekte enthalten ein Programm , das es dem Benutzer ermöglicht, die thermischen und visuellen Eigenschaften gemäß den spezifischen Daten seines Projekts zu berechnen.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spezifikation
      • Colour range: 1 colour
      • Use: outdoor
      • Weight: 705 gr/m2 – 20.8 oz/yd2
      • Thickness: 0,56 mm
      • Width: 250 cm / 98''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 320/325 daN/5 cm
      • Tear strength: 40/30 daN
      • Coating adhesion: 10 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: M2 (UNE 23727) and B-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMASTER
    • ProduktfamiliePVC coated polyester HT
    • ProduktgruppeSolar protection and outdoor textile architecture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.56
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)60000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC-beschichtetes Polyester
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung13 31 00
    • Format2014TitelFabric Structures
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11
    • OmniClassTitelProjecting Screens
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit