Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
RECWATER
    Recasens

    RECWATER

    Google-Übersetzung,

    Recwater: Acrylgewebe mit satinierter, geprägter PVC-Unterseite, durchscheinendes, wasserdichtes Finish

    Durchscheinendes, wasserdichtes Gewebe aus düsengefärbter Acrylfaser mit satinierter, gravierter PVC-Unterseite, passend zum Acryl gefärbt, 50 % düsengefärbte Acrylfaser – 50 % PVC, veredelt mit unserer speziellen wasser- und schmutzabweisenden Infinity-Behandlung für Markisen bildet eine schmutzabweisende, schimmelresistente Barriere.

    Speziell entwickelt für die Herstellung von Sonnenschutzsystemen im Außenbereich.

    RECASENS BIM-Objekte enthalten ein Programm , das es dem Benutzer ermöglicht, die thermischen und visuellen Eigenschaften gemäß den spezifischen Daten seines Projekts zu berechnen .

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spezifikation
      • Colour range: 10 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 595 gr/m2 – 17.5 oz/yd2
      • Thickness: 0,63 mm
      • Width: 152 cm / 60''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 185/105 daN/5 cm
      • Tear strength: 4/2 daN
      • Coating adhesion: 8 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Oil repellency: >=4
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRECWATER
    • ProduktfamilieSolution-dyed acrylic fibre
    • ProduktgruppeSolar protection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.63
    • Breite (mm)1520
    • Tiefe (mm)60000
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 71 13
    • Format2014TitelExterior Sun Control Devices
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11
    • OmniClassTitelProjecting Screens
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit