Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Single - Automatic Breach Control System

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Das automatische Einbruchschutzsystem FlipFlow bietet höchste Sicherheit durch den Einsatz von Infrarotsensoren in Kombination mit Volumenerkennung und verhindert so unbefugten Zutritt. Für Anwendungen mit extrem hohem Durchsatz können mehrere Einheiten nebeneinander platziert werden, um auch Spitzenbelastungen zu bewältigen. Das Sensorsystem scannt zudem die Innenseite des Türsystems, um Gegenstände zu erkennen, die im Korridor liegen gelassen oder hindurchgetragen werden. Jedes einzelne FlipFlow-System wird separat gesteuert, sodass nicht benötigte Einheiten bei geringerem Besucheraufkommen sicher verriegelt und ungenutzt bleiben können.

    Spezifikation
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlipFlow-single-01
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)8200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets