Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
Swing Gate Impression
    Record

    Swing Gate Impression

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Wir verwandeln eine herkömmliche Fußgängerampel in ein Designelement, das in jedem Gebäude ein klares Statement setzt. Die Record Speedgate Impression präsentiert eine innovative Produktlinie individualisierbarer Schnellschleusen, die sich nahtlos in Ihre Inneneinrichtung einfügen.

    Dieses Schnelltor wurde so gestaltet, dass es einen bleibenden Eindruck hinterlässt und sich durch seine eleganten, geschwungenen Details, vielseitigen Konstruktionsmöglichkeiten und zahlreichen Optionen zur individuellen Farbgestaltung auszeichnet.

    Das Record Speedgate Impression wurde entwickelt, um den Personenfluss zu optimieren und ihn so effizient und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Es bietet volle Kompatibilität mit einer Vielzahl von Ausweisoptionen, einschließlich modernster Identifikationstechnologien, und gewährleistet so ein intelligentes und sicheres Benutzererlebnis.

    Mit dem eleganten, modularen Design unserer Schnellschleusen möchten wir Sie nicht nur physisch bewegen, sondern auch Ihre Fantasie anregen. Wir nennen dies „Bewegung durch Design“ – ein einzigartiger Ansatz für die Zutrittskontrolle.

    Spezifikation
      • Choose from three cabinet design choices: Open, Boxed, or Center Glass.
      • Achieve a smooth fusion of access control system technologies and biometric solutions.
      • Utilize LED strips for user-friendly navigation.
      • Employ sensors to ensure top-tier safety and security.
      • Select a passage width ranging from 600 mm to 1100 mm.
      • Enjoy eco-friendly and sustainable operation.
      • Customize your system with a wide range of RAL colors, enabling multiple combinations.
      • Ensure accessibility for individuals using wheelchairs or pushing strollers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswinggate-impression-01
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003122
    • ETIM-NameDoor security lock
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_20_75_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSecure entering and exiting
    • Klassifizierung08 31 13.53
    • Format2014TitelSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 49
    • OmniClassTitelSecurity Rated Door
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit