Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
    Record

    Swing Door Operator DFA 127

    Google-Übersetzung,

    Der automatische Drehtürantrieb record DFA 127 kann dank seines fortschrittlichen programmierbaren Mikroprozessors und seiner kompakten Bauweise als Basis für eine Vielzahl von Drehtüranwendungen verwendet werden. Darüber hinaus ist es nahezu geräuschlos im Betrieb, was es zusätzlich für ruhigere Umgebungen geeignet macht. Die Vielseitigkeit dieses automatischen Türantriebs ermöglicht auch den Einsatz als Steuerungssystem für den Brand- und Rauchschutz, die Erweiterung um eine Master-Slave-Funktion, die zwei überlappende Türflügel ermöglicht, den Einsatz als Niedrigenergieantrieb und eine Invers-Option ermöglicht ein sicheres und zuverlässiges Öffnen der Türen auch ohne Stromversorgung.

    Der automatische Drehtürantrieb record DFA 127 ist auch mit Inhead-Antrieb erhältlich, wenn eine besonders schlanke, elegante Optik gewünscht ist.

    Spezifikation
    • The record DFA 127 automatic swing door operator has been designed to close without electrical power. It can be easily opened by hand and closes using the energy stored in the spring, with the motion damped by the motor acting as a generator. If the door operator is connected to the mains power, the opening and closing movements will be assisted by the motor.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDFA127_SwingDoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)124
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit