Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Google-Übersetzung,

    Die Unterflur-Schiebetür S 20 SU ist eine bewährte

    Alternative zur herkömmlichen Überkopfmontage

    Schiebetürantrieb und erfüllt die Anforderungen von

    moderne Gebäude. Das nahezu unsichtbare Antriebssystem

    wertet jeden Eingangsbereich auf und lässt Gebäude zu

    von ihrer besten Seite erscheinen. Die Türen können bis zu gekippt werden

    10° und integrieren sich auch in ungewöhnliche Architekturen gut.

    Durchgänge bis zu einer maximalen Breite von 3 000 mm

    und einer Höhe von 3 000 mm konform realisierbar

    mit Normen (EN 16005).

    Das Antriebskonzept der Schiebetür record S 20 SU

    basiert auf dem bewährten Antriebssystem System 20 und ist

    geeignet für anspruchsvolle Außenanwendungen. Ausgestattet

    mit Edelstahlgehäuse, geschlossenem Antriebsmodul u

    ein spezielles Schmutz- und Wasserablaufsystem, sicher u

    ein optimaler Betrieb ist gewährleistet.

    Spezifikation
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-s16
    • ProduktfamilieSliding Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 13 73
    • Format2014TitelSliding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 19
    • OmniClassTitelSliding Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit