Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dura-Grip OSHA Aluminum Stairs
REDD Team

Dura-Grip OSHA Aluminum Stairs

Google-Übersetzung,

Die Dura-Grip OSHA-Treppe ist für Bauwagen und Außenbüros konzipiert, die den OSHA-Vorschriften entsprechen müssen. Sie können diese Treppen einfach zusammenbauen und entsprechend der Schwelle und der erforderlichen Konfiguration anpassen.

Merkmale

  • Die Aluminiumtreppen von REDD Team bieten OSHA-konformen Zugang zu modularen Gebäuden, Bauwagen und temporären Büros.
  • Podeste und Treppen sind für eine Nutzlast von 100 psf und eine Einzellast von 300 Pfund ausgelegt, um Ihnen bei der Einhaltung der OSHA-Vorschriften zu helfen.
  • Treppen und Geländer aus Aluminium sind sowohl nicht korrodierend als auch nicht brennbar.
  • Wartungsfrei, mit langlebigem, rutschfestem und selbstentleerendem Deck.
  • Die Installation ist mit wenigen Teilen und einsteckbaren Schienen und Beinen einfach.
  • Leichtes, aber stabiles Aluminium bedeutet weniger Gewicht als vergleichbare Holz- oder Metallsysteme.
  • Einfache Montage in weniger als zehn Minuten.
  • 1 Jahr Garantie auf unsere OSHA-kompatiblen Sicherheitsprodukte.


Spezifikation
  • ALL SYSTEMS INCLUDE STAINLESS STEEL HARDWARE

    ALL LANDINGS ARE PRE-DRILLED FOR ATTACHMENT TO BUILDINGS

    ALL LEGS ARE UNIVERSAL

    LEG PADS ARE 5" X 8" OFFSET

    DURA GRIP- SLIP-RESISTANT, SELF-DRAINING INTERLOCKING ALUMINUM DECK

    GENERAL CODE
    3 STEP WILL HAVE 34" HIGH STAIR RAILS
    4 STEP WILL HAVE 42" GUARDRAIL W/34" 
    HANDRAIL RAILS ARE UNIVERSAL

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdura-grip-osha-aluminum-stairs
  • ProduktfamilieAluminum Access Products
  • ProduktgruppeDura-Grip OSHA Aluminum Stairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
  • IFCClassificationTreppe
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
  • Klassifizierung05 51 00
  • Format2014TitelMetal Stairs
  • OmniClassNummer23-17 23 17
  • OmniClassTitelStairs

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit