Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
Universal Generator Access Systems
    REDD Team

    Universal Generator Access Systems

    Google-Übersetzung,

    Die Aluminium-Generatorzugangssysteme von REDD Team sind führend auf dem kommerziellen Generatorzugangsmarkt. Diese Systeme können mit vielen verschiedenen Optionen entworfen und konstruiert werden, um Ihren Anwendungsanforderungen und -spezifikationen gerecht zu werden. Jedes System ist so konzipiert, dass es alle geltenden OSHA 1917-Vorschriften für die allgemeine Industrie erfüllt oder übertrifft.

    Wenn Ihre Anwendung Festigkeit, geringes Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und maximale Sicherheit erfordert, sind Aluminiumplattformen eine einfach zu montierende und kostengünstige Lösung.

    Vorteile von Aluminium:

    • Aluminium ist leichter als Eisen und Stahl. Einige Aluminiumlegierungen sind tatsächlich dreimal leichter und dennoch fester als einige Stahllegierungen und behalten ihre Festigkeit und Flexibilität auch unter hoher Belastung. REDD Team verwendet eine Aluminiumlegierung der 6000er-Serie mit 6061-T6 für außergewöhnliche strukturelle Festigkeit.
    • Aluminium verfügt über eine natürlich vorkommende Oxidschicht, die das Metall auch im unlackierten Zustand vor Korrosion schützt. Es ist in der Lage, stark korrosiven Umgebungen wie Meeresumgebungen und Standorten mit rauen Wetterbedingungen standzuhalten.
    • Die natürliche metallische Oberfläche von Aluminium erfordert keine Nachbearbeitung, kann jedoch lackiert, eloxiert oder pulverbeschichtet werden, wenn Ihre Anwendung dies erfordert.
    • Aluminium lässt sich leicht bearbeiten, gießen, ziehen und extrudieren. Aluminiumplattformen sind einfach zu installieren und können schnell abgebaut, bewegt und wieder aufgebaut werden.
    • Aluminium ist nahezu wartungsfrei.
    Spezifikation
    • Features

      • Fast shipping and short lead-times (5-6 business days)
      • Cost effective solution verses traditional steel structures
      • Durable 6000 series aluminum is virtually maintenance free for exceptional value over a long life cycle
      • Aluminum is non-corrosive and non-combustible
      • Adjustable heights to allow for uneven grade
      • Modular design for fast and easy installation
      • Standard and custom options
      • All stainless steel fasteners
      • 1 year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniversal-generator-access-systems
    • ProduktfamilieAluminum Access Products
    • ProduktgruppeUniversal Generator Access Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit