Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
    Reece

    Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel

    Google-Übersetzung,
    Alape hat die Kunst der Raumgestaltung durch deutsche Ingenieurskunst perfektioniert. Mit ihren schlanken Kanten und der atemberaubenden neutralen Farbe wird Circa zum Blickfang im Badezimmer. Gefertigt aus einem einzigen Stahlblech und dreifach mit einer Glaskeramik-Beschichtung versehen, verkörpert das Alape Circa Aufsatzwaschbecken die Schönheit, die Alape ausmacht.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1806078
    • ProduktfamilieAlape
    • ProduktgruppeCirca
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)362
    Verwandt
    • HauptmaterialEnamelled Steel
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland