Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 2 Taphole 1000 x 420mm White

    Google-Übersetzung,
    Die Sonar-Kollektion von LAUFEN vereint modernste Materialtechnologie mit einem atemberaubenden Design und wird garantiert zum Blickfang in jedem modernen Badezimmer. Patricia Urquiola hat mit dieser einzigartigen Serie, die sich durch dünne Kanten und geometrische Texturen auszeichnet, die Grenzen des Machbaren im Baddesign neu definiert. Das beeindruckende Sonar-Wandwaschbecken präsentiert die für die Sonar-Serie charakteristische moderne geometrische Form. Das Becken verfügt über einen integrierten Überlauf. Gefertigt aus der innovativen SaphirKeramik, bietet das Waschbecken einen praktischen Überlauf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1810948
    • ProduktfamilieLAUFEN
    • ProduktgruppeSonar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialSaphirKeramik
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit