Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vero Aufsatzbecken 045260
Vero Aufsatzbecken 045260
Vero Aufsatzbecken 045260
Vero Aufsatzbecken 045260
Vero Aufsatzbecken 045260
Vero Aufsatzbecken 045260
    DURAVIT AG

    Vero Aufsatzbecken 045260

    4.2 von 5 Sternen4.2(139 Bewertungen)
    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aufgesetzt
    • Aufsatz-Montage
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Glasierte Rückwand: Ermöglicht freistehende Anwendung, um z. B. eine Armatur oder einen Spiegel hinter dem Becken zu platzieren.
    • Hahnlochbank bietet praktische Ablagefläche z. B. für Seife
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    Spezifikation
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 0452600000
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 04526000001
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Überlauf, Position Seifenspender: Links, Geschliffen - 0452600030
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Überlauf, Position Seifenspender: Links, Geschliffen, Wondergliss - 04526000301
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Geschliffen - 0452600041
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Geschliffen, Wondergliss - 04526000411
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Position Seifenspender: Links, Geschliffen - 0452600044
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Position Seifenspender: Links, Geschliffen, Wondergliss - 04526000441
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen - 0452600060
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 04526000601
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Geschliffen - 0452600070
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 0, Geschliffen, Wondergliss - 04526000701
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Überlauf, Position Seifenspender: Links, Geschliffen - 0452600087
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Überlauf, Position Seifenspender: Links, Geschliffen, Wondergliss - 04526000871
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen - 0452600800
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 1, Überlauf, Geschliffen, Wondergliss - 04526008001
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Überlauf, Position Seifenspender: Links, Geschliffen - 0452600830
      • Duravit Vero Aufsatzbecken , 595 mm, Hahnlochbank, Anzahl Hahnlöcher: 3, Überlauf, Position Seifenspender: Links, Geschliffen, Wondergliss - 04526008301
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervero-above-counter-bathroom-sink-045260
    • ProduktfamilieVero
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)595
    • Tiefe (mm)465
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)17.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
    • CSIUniFormatIICodeE1010
    • CSIUniFormatIITitleCommercial Equipment