Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
    Reece

    ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror

    Google-Übersetzung,
    Der ISSY Z8 Butterfly Spiegel, entworfen und gefertigt von Zuster, einem australischen Designer und Hersteller, der für hochwertige, maßgefertigte Möbel steht, zeichnet sich durch raffiniert integrierte Luxusdetails aus. Gefertigt aus feinstem amerikanischem Eichenholz und kupferfreiem Spiegelglas, ist er eine wunderschöne Bereicherung für Ihr Badezimmer. Der Z8 Butterfly Spiegel lässt sich zudem individuell anpassen, sodass Sie Ihren ganz persönlichen Designer-Look verwirklichen können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2321779
    • ProduktfamilieISSY
    • ProduktgruppeZ8 Butterfly
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit