Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Mit einer Tür-Schubladen-Kombination in modernem Look verfügt der Posh Domaine Konventionelle wandhängende Waschtisch mit 900 mm Durchmesser über eine Keramikplatte mit integriertem Waschbecken und ein frisches weißes Interieur.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2350543
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)460
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit