Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 1200mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Single Bowl Ceramic Top

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Mit einem sauberen Design mit zwei Schubladen für maximalen Stauraum verfügt der Posh Domaine All-Drawer Twin 1200 mm Wall Hung Vanity über eine Keramikplatte mit einem integrierten Einzelwaschbecken und einem frischen weißen Innenraum.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2350672
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1210
    • Tiefe (mm)465
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit