Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von der Natur und von Hotels inspirierten Möbeln verleiht die Arc-Kollektion dem Badezimmer einen Hauch von Wärme. Der aus massiver australischer Kastanie gefertigte Kado Arc Timber All Drawer 1800 mm Single Bowl Waschtischunterschrank mit weißer Corian-Oberseite bietet großzügigen Stauraum und verfügt über Deluxe-Schubladen mit Soft-Close. Bitte beachten Sie, dass das Schöne an echtem Holz ist, dass keine zwei Teile gleich sind. Die Kado Arc Waschtische haben Abweichungen zwischen der Maserung und Farbe des Holzes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2352025
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit