Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Nutzen Sie Ihren Küchenraum optimal – mit der zuverlässigen Spülenserie Memo Hugo. Die Memo Hugo 1 3/4-Becken-Spüle überzeugt durch ihr praktisches und unkompliziertes Design. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl der Güteklasse 304, bietet die Hugo-Serie lebenslange Haltbarkeit und die Flexibilität, sowohl Einbau- als auch Unterbauspülen zu montieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2402707
    • ProduktfamilieMemo
    • ProduktgruppeHugo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)751
    • Tiefe (mm)446
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit