Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

    3.8 von 5 Sternen3.8(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Schürzenfront verfügt über einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil, der zu jedem Dekor passt. Ein großes einzelnes Becken bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der geneigte Boden beim Abtropfen und Reinigen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Eine Standardschürzenfront erleichtert die Installation an 36-Zoll-Schürzenfrontschränken. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt, der die Gehäusefront überlappt, um schöne Ergebnisse zu erzielen.

    MERKMALE

    • Passend für mindestens 36-Fuß-Schürzenwaschbecken-Unterschrank.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9" Tiefe.
    • Die selbsttrimmende Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Das Becken ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den Stauraum darunter.
    • Enthält Ausschnittvorlagen.
    • Sieb nicht enthalten.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • Säurebeständige Emaille-Oberfläche.

    Installation

    • Unterfahrbare Schürzenfront.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6489
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.62
    • Breite (Inches)21.56
    • Tiefe (Inches)35.68
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit