Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU
REGENT

STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU

Google-Übersetzung,
Uplight Stream Office Table, mit LED, Systemleistung 143 W, Standbyleistung 0.3 W, Leuchtenlichtstrom 16500 lm, Farbwiedergabeindex CRI > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbtoleranzen SDCM 3, Lebensdauer LED L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), photobiologische Sicherheit: von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, indirekter Lichtaustritt, breitstrahlend, mit Taster am Gehäuse, in Aluminium, weiss, 1 Betriebsgerät integriert, Casambi, dimmbar 0-100 %, 2m Netzanschlussleitung mit Kaltgerätestecker IEC 7/7, normkonform und bürotauglich Regent zertifizierte MINERGIE®-Modul Leuchten SAFE 2019 (Re-0317), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen an Minergie-zertifizierte Leuchten Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D und EPREL-Registriernummer: 988127 Ø = 141 mm, Gesamthöhe = 350 mm, schwenkbar +/- 25°
Spezifikation
  • Features

    • Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
    • Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
    • Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
    • Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
    • Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
    • Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk

    Specifications

    • Versions: Table (height 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
    • Luminous flux of luminaire: 7'000 lm – 16'500 lm
    • Control gear integrated into equipment box
    • With pushbutton on the housing for switching and dimming
    • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control
    • Accessories: External daylight and presence sensor for Casambi and Tunable White versions, acoustic panel for improved reflection and acoustics

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas
    • Retail & Hospitality
      counters, galleries, hotels, restaurants, living spaces
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16500-840
  • ProduktfamilieUplights
  • ProduktgruppeStream
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit