Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa
Gambosa

    Gambosa

    Google-Übersetzung,

    Eine perfekt ausbalancierte Lampe. Eine moderne Interpretation der Tischlampe.

    Die neue Gambosa-Lampe wirkt wie eine harmonisch ausbalancierte Skulptur in edlen Farben. Ihr Schöpfer, Mathias Hahn, hat der Tischleuchte eine moderne Note verliehen – ein Design, das die traditionell statische und starre Natur des Produkts in Frage stellt.

    Gambosa ist ein Design aus Stahl, das die Strukturelemente einer Tischleuchte (Schirm, Stiel und Fuß) vereinfacht und sie so miteinander verbindet, dass sie scheinbar nicht miteinander verbunden sind. Der geschwungene Schirm scheint zart zu schweben und verleiht der Leuchte eine dynamische Note, während der Stiel auf einem flachen Fuß ruht, der als einziges Element für Stabilität sorgt. Gambosa ist eine harmonisch aufeinander abgestimmte Kombination aus geometrischen Formen.

    Die Schönheit dieser Tischleuchte liegt jedoch nicht allein in ihrer Materialzusammensetzung, sondern vor allem in ihrer Farbpalette. Der Schirm ist in Hellrosa oder Schwarz erhältlich – in opaken Ausführungen für direktes Licht – oder in opalem Methacrylat für eine sanftere Beleuchtung. Der Stiel ist in Orange und Moosgrau, der Fuß in Steingrau verfügbar. Diese Farbvielfalt ermöglicht die Entwicklung einer Matrix-Kollektion mit verschiedenen Varianten, jede mit ihrer eigenen Ästhetik, von dezent bis ausdrucksstark. Die Leuchte ist in zwei Größen erhältlich: 26 cm Durchmesser und 30 cm Höhe sowie 36 cm Durchmesser und 41 cm Höhe. Auch das Kabel ist Teil des Designs: Es verläuft von oben nach unten und wird durch eine Klemme geführt, fixiert und vor dem Herausfallen geschützt, was die Gesamtoptik zusätzlich aufwertet.

    Gambosa ist eine neu interpretierte Tischleuchte: vertraut und als solche anerkannt, aber überraschend in Bezug auf ihre zeitgenössischen Formen und Farben.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergambosa
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit