Uplight Stream Office Table, mit LED, Systemleistung 143 W, Standbyleistung 0.3 W, Leuchtenlichtstrom 16500 lm, Farbwiedergabeindex CRI > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbtoleranzen SDCM 3, Lebensdauer LED L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), photobiologische Sicherheit: von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, indirekter Lichtaustritt, breitstrahlend, mit Taster am Gehäuse, in Aluminium, weiss, 1 Betriebsgerät integriert, Casambi, dimmbar 0-100 %, 2m Netzanschlussleitung mit Kaltgerätestecker IEC 7/7, normkonform und bürotauglich Regent zertifizierte MINERGIE®-Modul Leuchten SAFE 2019 (Re-0317), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen an Minergie-zertifizierte Leuchten Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D und EPREL-Registriernummer: 988127 Ø = 141 mm, Gesamthöhe = 350 mm, schwenkbar +/- 25°
Spezifikation
Features
Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk