Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
    REGENT

    Level Office Twin Head LED11300-840

    Die Stehleuchte Regent Level CLD LED ist die effizienteste Leuchte ihrer Art - die Antwort auf unterschiedlichste modulare Bürokonzepte. Klare, zeitlose Formensprache, optimierte Abmessungen und höchste Effizienz dank innovativer LED-Technologie sind die Erfolgsgaranten dieser Leuchte. Darüber hinaus verfügt die Level CLD LED jetzt über ein neues High-Lumen-Paket mit erhöhtem Indirektlichtanteil, das allen Anwendungsanforderungen gerecht wird.


    Spezifikation
    • Features

      Stehleuchte mit mikroprismatischer Optik, geeignet für den Einsatz in Büroräumen

      Direkte und indirekte Beleuchtung: gemeinsam steuerbar

      Hohe Lichtausbeute von bis zu 149 lm/W

      Hochmoderner Präsenzmelder und Helligkeitssensor: SensoDimDigital®

      UGR ≤ 16 besonders geeignet für anspruchsvolle Sehaufgaben (gemäß SN EN 12464-1)

      Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

      Homogene Ausleuchtung

      Minergie-zertifiziert

      Spezifikationen

      2 Leuchtenköpfe zur Auswahl

      Direkt-indirekter Lichtaustritt (21%/79%)

      Höhe: 1900 mm

      Gehäusefarben: weiss, silber

      Lichtsteuerung: SensoDimDigital®

      Bedieneinheit integriert

      Mit oder ohne Bedienelement

      Auch als Wandleuchte und Pendelleuchte erhältlich

      Leuchtenkopf 350° verstellbar

      Anwendungsbereiche

      Büro & Bildung

      Büros, Großraumbüros, Schulungsräume, Besprechungsräume, Empfangsräume, Warteräume, Bibliotheken

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlevel-office-twin-head-led11300-840
    • ProduktfamilieFreestanding luminaires and table luminaires
    • ProduktgruppeLevel Office
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)488
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)36.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit