Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Four Head S4HX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Four Head S4HX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Four Head S4HX2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Four Head S4HX2000 mm
    REGENT

    Lightpad LED Freestanding 3000K Europe Four Head S4HX2000 mm

    Google-Übersetzung,
    Lightpad ist eine Stehleuchte, die auf Ihre individuellen Anforderungen am Arbeitsplatz eingeht. Sie verfügt über eine Auswahl an Leuchtenköpfen mit unterschiedlichen Lichtstärkeverteilungen, um eine gleichmäßige Beleuchtung für eine Vielzahl von Schreibtischkonfigurationen zu gewährleisten. Die Leuchte liefert eine asymmetrische und doppelt asymmetrische Lichtstärkeverteilung und erfüllt damit die normativen Anforderungen an eine gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Bodenplatten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Kurzum: Wir denken in Schreibtischen, nicht in Beleuchtungsstärken.
    Spezifikation
    • FEATURES: Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace; Ultra-slim housing design of just 19 mm; Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space; ALONE at WORK® communication module; SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaireheads; Designed for connection to MyData Analysis; Luminaire efficiency up to 119 lm/W; Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²); Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main SPECIFICATIONS: Direct-indirect light emission; Height: 2000 mm; Height of luminaire head: 19 mm; Colours: white, silver, black; 3000 K or 4000 K; With or without control element TECHNICAL DATA: System power: 57 W / 58 W / 98 W / 96 W / 147 W / 196 W; Luminous flux of luminaire: 6500 lm / 6800 lm / 11400 lm / 17100 lm / 22800 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L90 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlightpad_led_freestanding_3000k_europe_four_head_s4hx2000_mm
    • ProduktfamilieFreestanding luminaires and table luminaires
    • ProduktgruppeLightpad Office
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit